Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Just Taps
Kernbereich
Inox
InoxWaschtischauslauf 250mm
Duscharm
Just Taps
Kernbereich
Inox
InoxWaschtischauslauf 250mm
Duscharm
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VZ445VFAD
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
NAME
Höhe
HEIGHT
Projektion
PROJECTION
Zusammensetzung des Produkts
PRODUCT_COMPOSITION
Bürgschaft
GUARANTEE
1
VZ445VFAD
Duscharm
200mm
65mm
Reiner rostfreier Stahl.
15 Jahre
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Just Taps
- Duscharm
Bestellnummer
VZ445VFAD
Letzte Änderung
21.02.2025 08:39:19
Einheit
Schlagworte
Duscharm
InoxWaschtischauslauf
Kernbereich
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)