Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Harmonic Drive
Harmonic Drive® Servoantrieben mit Vollwelle
FLA - Flacher Harmonic Drive® Vollwellen Servoantrieb
Harmonic Drive
Harmonic Drive® Servoantrieben mit Vollwelle
FLA - Flacher Harmonic Drive® Vollwellen Servoantrieb
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLA-14A-50FB-H-24
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Baugröße
SIZE
Untersetzung/Getriebetyp
RATIO
Zwischenkreisspannung
DC [V]
Motorwicklungstyp
MWT
Maximales Drehmoment
MOT [Nm]
Maximale Drehzahl
MOS [1/min]
Maximalstrom
MC [Arms]
Stillstandsdrehmoment
CST [Nm]
Stillstandsstrom
CSC [Arms]
Hohlwellendurchmesser
HSD [mm]
Verdrehspiel
BL [arcmin]
Gewicht
WGT [kg]
Integriertes Abtriebslager
CRB
1
2
3
4
5
6
7
8
11
8HP
24
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive® Planetengetriebe
1.8
500
8.7
0.6
3.0
0
5
0.39
Ja
11
50FB
24
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive® Wellgetriebe
6.7
100
6.0
1.7
1.9
0
3
0.42
Ja
14
8HP
24
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive® Planetengetriebe
3.7
500
18.0
1.2
6.0
0
5
0.62
Ja
14
50FB
24
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive® Wellgetriebe
11.2
100
9.7
2.6
3.0
0
3
0.72
Ja
17
9HP
24
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive® Planetengetriebe
7.3
500
26.2
3.0
10.4
0
5
0.87
Ja
17
50FB
24
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive® Wellgetriebe
23.0
100
18.4
7.9
6.8
0
3
0.94
Ja
20
9HP
24
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive® Planetengetriebe
12.1
400
31.4
4.1
10.7
0
5
1.06
Ja
20
50FB
24
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive® Wellgetriebe
33.0
80
19.2
13.0
8.7
0
3
1.17
Ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Harmonic Drive
- FLA
Bestellnummer
FLA-14A-50FB-H-24
Kurztext
Flacher Harmonic Drive® Vollwellen Servoantrieb
Letzte Änderung
07.01.2026 16:39:59
Einheit
Schlagworte
Servoantrieb
Servoantrieben
Vollwelle
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-02-30-03 AC-Getriebemotor (elektrisch verstellbar)