Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YA-VA
Flexible conveying
Guide
GDB-50.8 - Guide connector
YA-VA
Flexible conveying
Guide
GDB-50.8 - Guide connector
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GDB-50.8-C1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Type code
TYPECODE
Item
ITEM
Characteristic
CHARACTERISTIC
Colour
COLOUR
Body material
BM
Fastener material
FM
Weight(kg)
WEIGHT [kg]
LINK
LINK
Design reference
DR
1
GDB-50.8-C1
GDB-50.8
1
Grey
PA6+GF
SUS202
0.04
LINK
Design reference
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YA-VA
- GDB-50.8
Kurztext
Guide connector
Letzte Änderung
12.11.2024 09:48:26
Einheit
Schlagworte
Flexible
connector
conveying
guide
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften