Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
nVent HOFFMAN IEC
Klemmenkästen
Aluminium-Sortiment
HALP - Aluminium-Klemmenkästen
nVent HOFFMAN IEC
Klemmenkästen
Aluminium-Sortiment
HALP - Aluminium-Klemmenkästen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HALP122208GE
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikelnr.
ITEM
DETAIL
Info URL
INFO
Beschreibung
DES
Material
MAT
Abdeckung
COVER
Höhe
H [mm]
Breite
W [mm]
Tiefe
D [mm]
Gewicht
MASS [kg]
EAN Code
EAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
HALP050503GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 45x50x30
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
45
50
30
0.10
8713574089167
HALP060604GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 64x58x36
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
64
58
36
0.15
8713574089174
HALP061004GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 64x98x36
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
64
98
36
0.25
8713574089181
HALP061504GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 64x150x36
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
64
150
36
0.35
8713574089198
HALP080806GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 80x75x57
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
80
75
57
0.30
8713574089204
HALP081306GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 80x125x57
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
80
125
57
0.45
8713574089211
HALP081806GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 80x175x57
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
80
175
57
0.55
8713574089228
HALP082506GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 80x250x57
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
80
250
57
0.70
8713574089235
HALP121208GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 122x122x80
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
122
122
80
0.90
8713574089242
HALP121209GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 122x122x90
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
122
122
90
1.00
8713574089259
HALP122208GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 122x220x80
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
122
220
80
1.35
8713574089266
HALP122209GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 122x220x90
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
122
220
90
1.45
8713574089273
HALP123608GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 122x360x80
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
122
360
80
1.80
8713574089280
HALP161609GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 160x160x90
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
160
160
90
1.55
8713574089297
HALP162609GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 160x260x90
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
160
260
90
2.10
8713574089303
HALP163609GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 160x360x90
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
160
360
90
2.70
8713574089310
HALP165609GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 160x560x90
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
160
560
90
4.05
8713574089327
HALP232011GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 230x200x110
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
230
200
110
2.60
8713574089334
HALP233311GE
niedrig
Info URL
Klemmenkästen, 230x330x110
Aluminium Typ AlSI 12
Grauer Deckel
230
330
110
3.70
8713574089341
Komprimierte Darstellung anzeigen (22 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
nVent HOFFMAN IEC
- HALP
Bestellnummer
HALP122208GE
Kurztext
Aluminium-Klemmenkästen
Letzte Änderung
23.07.2025 06:58:18
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
ETIM 10.0
EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)