Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ipf Electronic
Kamerasysteme
Highspeed
Ipf Electronic
Kamerasysteme
Highspeed
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OC299726
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
IDNR
IDNR
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Planlieferzeit
DELTIME
Art des Steckkontaktes, Kommunikationsschnittstelle
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Auflösung Bildaufnehmer
ARDTEOP_AUFLOESUNGBILDAUFNEHMER
Ausführung der Schaltfunktion
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Steckverbindung, Kommunikationsschnittstelle
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Ausführung des Schaltausgangs
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Bildaufnehmer
ARDTEOP_BILDAUFNEHMER
1
2
3
4
OC299725
Highspeedkamera Basis, schwarz/weiß, 29x29x48mm, 750fps, CMOS(1/4"), 640x480, Brennweite variabel, 1x Optokoppler programmierbar/konfigurierbar, USB-3.0-Micro-B 10polig, Aluminium pulverbeschichtet, C-Mount
USB3 mono V5 Basis
OC299725
14
Male (Stecker)
640x480
programmierbar/konfigurierbar
USB-3.0-Micro-B, Powered
Optokoppler
CMOS(1/4")
OC299726
Highspeedkamera Erweiterung, schwarz/weiß, 29x29x48mm, 750fps, CMOS(1/4"), 640x480, Brennweite variabel, 1x Optokoppler programmierbar/konfigurierbar, USB-3.0-Micro-B 10polig, Aluminium pulverbeschichtet, C-Mount
USB3 mono V5 Erweiterung
OC299726
14
Male (Stecker)
640x480
programmierbar/konfigurierbar
USB-3.0-Micro-B, Powered
Optokoppler
CMOS(1/4")
OC299825
Highspeedkamera Basis, color, 29x29x48mm, 750fps, CMOS(1/4"), 640x480, Brennweite variabel, 1x Optokoppler programmierbar/konfigurierbar, USB-3.0-Micro-B 10polig, Aluminium pulverbeschichtet, C-Mount
USB3 color V5 Basis
OC299825
14
Male (Stecker)
640x480
programmierbar/konfigurierbar
USB-3.0-Micro-B, Powered
Optokoppler
CMOS(1/4")
OC299826
Highspeedkamera Erweiterung, color, 29x29x48mm, 750fps, CMOS(1/4"), 640x480, Brennweite variabel, 1x Optokoppler programmierbar/konfigurierbar, USB-3.0-Micro-B 10polig, Aluminium pulverbeschichtet, C-Mount
USB3 color V5 Erweiterung
OC299826
14
Male (Stecker)
640x480
programmierbar/konfigurierbar
USB-3.0-Micro-B, Powered
Optokoppler
CMOS(1/4")
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ipf Electronic
- Highspeed
Bestellnummer
OC299726
Letzte Änderung
17.07.2025 14:57:25
Einheit
Schlagworte
Kamerasysteme
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften