Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
ROLLEN
SCHIEBETÜRROLLEN
JC140 - SCHIEBETÜRROLLE
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
ROLLEN
SCHIEBETÜRROLLEN
JC140 - SCHIEBETÜRROLLE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 200-024-820 JC140-90F
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
d
D
W
W
W1
W1
H
H
H1
H1
A
A
B
B
I
I
P
P
t
T
Tragfähigkeit N/2Stk.
LOADCAPACITYN2PCS
Tragfähigkeit kgf/2Stk.
LOADCAPACITYKGF2PCS
Spezifikation
SPEC
Rollenmaterial
WHEELMATERIAL
Rahmen enthalten
FRAMEINCLUDED
Gewicht
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
7
8
200-024-817
JC140-50F
4510932091367
11
20
41
64
60
100
33
11
70
3.2
3430
350
Flache Ausführung
Gusseisen mit Kugelgraphit
Mit Rahmen
500
Link
200-024-818
JC140-60F
4510932091374
11
26
46
67
58
100
38
11
70
3.2
4410
450
Flache Ausführung
Gusseisen mit Kugelgraphit
Mit Rahmen
700
Link
200-024-819
JC140-75F
4510932091381
11
26
46
88
76.5
120
37
15
94
3.2
5880
600
Flache Ausführung
Gusseisen mit Kugelgraphit
Mit Rahmen
1100
Link
200-024-820
JC140-90F
4510932091398
11
26
46
95.5
76.5
120
37
15
94
3.2
6860
700
Flache Ausführung
Gusseisen mit Kugelgraphit
Mit Rahmen
1400
Link
200-024-821
JC140-100F
4510932091404
11
28
50
118
93.5
145
39.5
15
115
3.2
7840
800
Flache Ausführung
Gusseisen mit Kugelgraphit
Mit Rahmen
2000
Link
200-024-822
JC140-120F
4510932091411
11
28
50
125.5
93.5
145
39.5
15
115
3.2
9800
1000
Flache Ausführung
Gusseisen mit Kugelgraphit
Mit Rahmen
2200
Link
200-024-823
JC140-150F
4510932091428
20
43
88
165
137
250
60
35
185
6
19600
2000
Flache Ausführung
Gusseisen mit Kugelgraphit
Mit Rahmen
7000
Link
200-024-824
JC140-200F
4510932091435
20
50
105
215
160
290
70
35
216
6
24500
2500
Flache Ausführung
Gusseisen mit Kugelgraphit
Mit Rahmen
12500
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sugatsune
- JC140
Kurztext
SCHIEBETÜRROLLE
Letzte Änderung
20.10.2025 13:42:20
Einheit
Schlagworte
ROLLEN
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften