Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
SPANNTECHNIK
Nullpunkt Spanntechnik
Nullpunkt-Spannsystem
K2361 - Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem
KIPP
...
Nullpunkt-Spannsystem
K2361 - Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K2361.138122004070
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Breite
B [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
B5 [mm]
B6 [mm]
Durchmesser
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Durchmesser
D2 [mm]
Gewinde
G [mm]
Gewinde
G1 [mm]
Gewinde
G2 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Hohe
H3 [mm]
Hohe
H4 [mm]
Höhe
H5 [mm]
Länge
L [mm]
1
2
K2361.138122004070
182
160
300
200
150
55
250
50
20
25
M12
M16
M16
713
748.5
190
200
40
5.5
400
K2361.138122005070
182
160
100
200
200
75
300
50
20
25
M12
M16
M16
713
748.5
190
200
40
5.5
500
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
KIPP
- K2361
Bestellnummer
K2361.138122004070
Kurztext
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem
Letzte Änderung
23.01.2026 09:25:37
Einheit
Schlagworte
Aufspannwinkel
Spanntechnik
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
BYFUNC_CLAMPING Klemmen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-02-07-01 Spannelement, Schnellspanner