Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SHAC
KK Series
KK100 - Linear actuator
SHAC
KK Series
KK100 - Linear actuator
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KK100-20P-980A1-F0C
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Item NO.
ITEM
Diameter of output shaft
DOOS [mm]
Travel
TRAVEL [mm]
Accuracy grade
AG
Track lenght
TRACK [mm]
Slide types
ST
Slide numbers
SN
Motor connection
MC
Protecting cover
PC
Limit switch
LM
L2
L2 [mm]
L1
L1 [mm]
Slide A1 max. stroke
SA1 [mm]
Slide A2 max. stroke
SA2 [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
n
N
m
M
1
KK100
Blank : 12
20
P : Precision class
980
A : Standand type
1
F0
C : Aluminum cover
Blank : None
980
1089
828
700
40
90
7
5
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SHAC
- KK100
Kurztext
Linear actuator
Letzte Änderung
27.02.2025 12:34:28
Einheit
Schlagworte
Linear actuator
Series
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften