Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC (JP)
Electric Actuators
LEF Electric Actuator Slider Type
LEFB_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Actuator/Slider Type Betl Drive
SMC (JP)
...
LEF Electric Actuator Slider Type
LEFB_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Actuator/Slider Type Betl Drive
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LEFB16ET-300
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Size
SIZE [mm]
Motor type
MOTOR
Equivalent to lead
LEAD
Stroke
STROKE [mm]
Table position
POS [mm]
Stroke option
STOP
Comment
COM
Motor option
OPTION
Auto switch compatibility
BRACKET
Grease application (Seal band part)
GREASE
Positioning pin hole
HOLE
Actuator cable type
CABLE
Actuator cable length
LENGTH
Controller/Driver type
CONTROLLER
Communication protocol
PROTOCOL
Axis
AXIS
1
2
3
16
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
48mm
300
0
Standard stroke
-
(-) Without lock
N/A
(-) With
(-) Housing B bottom
(-) Without cable
(-) Without cable
(-) Without controller/driver
N/A
N/A
25
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
48mm
300
0
Standard stroke
-
(-) Without lock
(-) None
(-) With
(-) Housing B bottom
(-) Without cable
(-) Without cable
(-) Without controller/driver
N/A
N/A
32
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
48mm
300
0
Standard stroke
-
(-) Without lock
(-) None
(-) With
(-) Housing B bottom
(-) Without cable
(-) Without cable
(-) Without controller/driver
N/A
N/A
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC (JP)
- LEFB_E
Kurztext
Battery-less Absolute Encoder: Electric Actuator/Slider Type Betl Drive
Letzte Änderung
14.10.2025 06:55:43
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften