Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC (JP)
Electric Actuators
LEF Electric Actuator Slider Type
LEFSW - Battery-less Absolute Encoder: Slider Type/Dust-tight/Water-jet-proof (IP65 Equivalent)
SMC (JP)
...
LEF Electric Actuator Slider Type
LEFSW - Battery-less Absolute Encoder: Slider Type/Dust-tight/Water-jet-proof (IP65 Equivalent)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LEFSW25EH-50
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Size
SIZE [mm]
Motor type
MOTOR
Lead
LEAD
Stroke
STROKE [mm]
Table position
POS [mm]
Mounting type
MOUNT
Actuator cable type
CABLE
Actuator cable length
LENGTH
Controller
CONTROLLER
Interface
INTERFACE
Axis
AXIS
Mounting
CMOUNT
Communication plug connector I/O cable
IO
Thread on/off
THREAD
1
|
LEFSW16EA
2
|
LEFSW25EH
3
|
LEFSW32EH
4
|
LEFSW40EH
16
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
(A) 10mm
50
0
(-) Floor mounting
(-) Without cable
(-) Without cable
(-) Without controller
N/A
N/A
N/A
N/A
on
25
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
(H) 20mm
50
0
(-) Floor mounting
(-) Without cable
(-) Without cable
(-) Without controller
N/A
N/A
N/A
N/A
on
32
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
(H) 24mm
50
0
(-) Floor mounting
(-) Without cable
(-) Without cable
(-) Without controller
N/A
N/A
N/A
N/A
on
40
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
(H) 30mm
150
0
(-) Floor mounting
(-) Without cable
(-) Without cable
(-) Without controller
N/A
N/A
N/A
N/A
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC (JP)
- LEFSW
Kurztext
Battery-less Absolute Encoder: Slider Type/Dust-tight/Water-jet-proof (IP65 Equivalent)
Letzte Änderung
14.10.2025 06:55:43
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften