Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_fa
E2-Linear Bushings
LMC31 - Straight column linear bearing - single liner type
YIHEDA
yhd_fa
E2-Linear Bushings
LMC31 - Straight column linear bearing - single liner type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMC31-d25
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Type
TYPE
Bushing material (national standard)
MAT
Bushing material (equivalent)
MAT1
Bushing hardness
HRD
Surface treatment
SUR
Ball material
MAT2
Cage material
MAT3
Seal material
MAT4
Ambient temperature
SYHJWD
d
DD [mm]
d tolerance
DDG [mm]
D
D [mm]
D tolerance
DTOL [mm]
L
L [mm]
L tolerance
LG [mm]
L1
L1 [mm]
1
|
LMC31-d12
2
|
LMC31-d13
3
|
LMC31-d16
4
|
LMC31-d20
5
|
LMC31-d25
6
|
LMC31-d30
7
|
LMC31-d35
8
|
LMC31-d40
9
|
LMC31-d50
10
|
LMC31-d60
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
12
0/-0.009
21
0/-0.013
30
0/-0.2
23.0
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
13
0/-0.009
23
0/-0.013
32
0/-0.2
23.0
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
16
0/-0.009
28
0/-0.013
37
0/-0.2
26.5
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
20
0/-0.010
32
0/-0.016
42
0/-0.2
30.5
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
25
0/-0.010
40
0/-0.016
59
0/-0.3
41.0
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
30
0/-0.010
45
0/-0.016
64
0/-0.3
44.5
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
35
0/-0.012
52
0/-0.019
70
0/-0.3
49.5
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
40
0/-0.012
60
0/-0.019
80
0/-0.3
60.5
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
50
0/-0.012
80
0/-0.019
100
0/-0.3
74.0
LMC31
Open type
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-20~80℃
60
0/-0.015
90
0/-0.022
110
0/-0.3
85.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YIHEDA
- LMC31
Kurztext
Straight column linear bearing - single liner type
Letzte Änderung
25.11.2025 10:51:25
Einheit
Schlagworte
Automation
Bushings
Electronic
Factory
Gallery
Parts
Single
Straight type
linear bearing
liner
type
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften