Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WM Berg
INCH
Linear Components
Linear Seals, Retainers & Wipers
LMG - Shaft Seals - Ideal for Linear Ball Bearings
WM Berg
INCH
Linear Components
Linear Seals, Retainers & Wipers
LMG - Shaft Seals - Ideal for Linear Ball Bearings
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMG-A-4
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Product No.
PN
Description
DES
Catalog Name
CN
Shaft Size
SD [Zoll]
Outside Diameter
OD [Zoll]
Width
T [Zoll]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LMG-R-1
Regular Seal
Master Inch/Metric Catalog
1/4
0.5040
0.125
LMG-R-2
Regular Seal
Master Inch/Metric Catalog
3/8
0.6290
0.125
LMG-R-3
Regular Seal
Master Inch/Metric Catalog
1/2
0.8790
0.125
LMG-R-4
Regular Seal
Master Inch/Metric Catalog
3/4
1.2540
0.125
LMG-R-5
Regular Seal
Master Inch/Metric Catalog
1
1.5670
0.187
LMG-R-6
Regular Seal
Master Inch/Metric Catalog
1-1/4
2.0040
0.375
LMG-R-7
Regular Seal
Master Inch/Metric Catalog
1-1/2
2.3790
0.375
LMG-R-8
Regular Seal
Master Inch/Metric Catalog
2
3.0040
0.375
LMG-A-3
Adjustable Seal
Master Inch/Metric Catalog
1/2
0.8790
0.125
LMG-A-4
Adjustable Seal
Master Inch/Metric Catalog
3/4
1.2540
0.125
LMG-A-5
Adjustable Seal
Master Inch/Metric Catalog
1
1.5670
0.187
LMG-A-6
Adjustable Seal
Master Inch/Metric Catalog
1-1/4
2.0040
0.375
LMG-A-7
Adjustable Seal
Master Inch/Metric Catalog
1-1/2
2.3790
0.375
LMG-A-8
Adjustable Seal
Master Inch/Metric Catalog
2
3.0040
0.375
LMG-P-3
Open Seal
Master Inch/Metric Catalog
1/2
0.8790
0.125
LMG-P-4
Open Seal
Master Inch/Metric Catalog
3/4
1.2540
0.125
LMG-P-5
Open Seal
Master Inch/Metric Catalog
1
1.5670
0.187
LMG-P-6
Open Seal
Master Inch/Metric Catalog
1-1/4
2.0040
0.375
Komprimierte Darstellung anzeigen (20 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
WM Berg
- LMG
Kurztext
Shaft Seals - Ideal for Linear Ball Bearings
Letzte Änderung
06.06.2023 05:50:41
Einheit
Schlagworte
Components
INCH
Linear
Retainers
Seals
Wipers