Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HEFA
30_spring
LN05CW - Rectangular spring - super light spring·purple
HEFA
30_spring
LN05CW - Rectangular spring - super light spring·purple
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LN05CW-D10-L90
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Serial code
SC
type
LX
National standard material
TOM
Equivalent material
XDCZ
Maximum compression
MC
D
D [mm]
L
L [mm]
L tolerance
LTOL
d
DD [mm]
Spring constant N/mm{kgf/mm}
THCS
Pressing length B
PLB [mm]
usage method 1 million timesF=Lx40% Fmm
SYFF1
usage method 1 million timesF=Lx40% load N{kgf}
SYFF2
usage method 500000 times F=Lx45% Fmm
SYFF3
usage method 500000 times F=Lx45% load N{kgf}
SYFF4
usage method 300000 times F=Lx50% Fmm
SYFF5
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
LN05CW-D10-L35
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
35
±1.0
5.8
2.6
12.0
17.5
46
19.3
50
21
LN05CW-D10-L40
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
40
±1.0
5.8
2.3
13.4
20
46
22
50
24
LN05CW-D10-L45
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
45
±1.0
5.8
2
14.8
22.5
46
24.8
50
27
LN05CW-D10-L50
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
50
±1.0
5.8
1.8
16.2
25
46
27.5
50
30
LN05CW-D10-L55
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
55
±2.0%
5.8
1.7
17.7
27.5
46
30.3
50
33
LN05CW-D10-L60
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
60
±2.0%
5.8
1.5
19.1
30
46
33
50
36
LN05CW-D10-L65
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
65
±2.0%
5.8
1.4
20.6
32.5
46
35.8
50
39
LN05CW-D10-L70
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
70
±2.0%
5.8
1.3
22.0
35
46
38.5
50
42
LN05CW-D10-L75
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
75
±2.0%
5.8
1.2
23.4
37.5
46
41.3
50
45
LN05CW-D10-L80
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
80
±2.0%
5.8
1.1
24.9
40
46
44
50
48
LN05CW-D10-L90
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
10.0
90
±2.0%
5.8
1
27.8
45
46
49.5
50
54
LN05CW-D12-L20
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
12.0
20
±1.0
7.4
5.4
7.0
10
54
11
59
12
LN05CW-D12-L25
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
12.0
25
±1.0
7.4
4.3
8.0
12.5
54
13.8
59
15
LN05CW-D12-L30
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
12.0
30
±1.0
7.4
3.6
10.0
15
54
16.5
59
18
LN05CW-D12-L35
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
12.0
35
±1.0
7.4
3.1
12.0
17.5
54
19.3
59
21
LN05CW-D12-L40
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
12.0
40
±1.0
7.4
2.7
14.0
20
54
22
59
24
LN05CW-D12-L45
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
12.0
45
±1.0
7.4
2.4
15.0
22.5
54
24.8
59
27
LN05CW-D12-L50
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
12.0
50
±1.0
7.4
2.2
16.0
25
54
27.5
59
30
LN05CW-D12-L55
LN05CW
Ultra light load type
60Si2CrA
SWOSC-V
L x 60%
12.0
55
±2.0%
7.4
2
17.0
27.5
54
30.3
59
33
Komprimierte Darstellung anzeigen (287 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
HEFA
- LN05CW
Kurztext
Rectangular spring - super light spring·purple
Letzte Änderung
28.11.2025 08:20:45
Einheit
Schlagworte
Spring
light
rectangular
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften