Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
VELVET
Licht
Licht1
VELVET
Licht
Licht1
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EKYDP95G1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Bezeichnung
NAME
Farbtemperatur
COLOR_TEMPERATURE
Lichtintensität
LIGHT_INTENSITY
Lokale Steuerung
LOCAL_CONTROL
Drahtlose Steuerung
WIRELESS_CONTROL
Tlci-Index
TLCI_INDEX
Lichttechnische Daten
PHOTOMETRICS
Abstrahlwinkel
BEAM_ANGLE
Abmessungen
DIMENSIONS
Gewicht
WEIGHT
1
EKYDP95G1
Licht1
Einstellbar von 2700K bis 6500K (in 100K-Schritten)
Dimmbar 0 bis 100 (gleichmäßig und flackerfrei)
Stoßsichere Tasten und Display
DMX DMX-RDM mit XLR-5 IN Anschluss
92 bei 3200K / 95 bei 5600K
3520 Lux / 327 fc bei 1m / 3 Fuß, 461 Lux / 42,8 fc bei 3m / 10 Fuß
100º
370x308x68mm /14.5 "x12 "x2.7" (Platte), 485x395x68mm / 19.1 "x15.5 "x2.7" (Platte+Joch)
3,5 kg / 7,7 lbs (Platte) 4 kg / 8,8 lbs (Platte + Bügel)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
VELVET
- Licht1
Bestellnummer
EKYDP95G1
Letzte Änderung
18.06.2025 06:29:44
Einheit
Schlagworte
Licht
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
EKYDP95G1