2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S851010

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Codes
CODE
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Width
WIDTH [cm]
Antibeschlag
RA
Markenbeschreibung
BRANDDESC
Artikelnummer
ARTNUM
Sehr kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Sehr kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationale Kodizes
INTERCODE
Artikelart
ARTTYPE
State
STAT
Varianten-Eigenschaften
VAR
Höhe
HEIGHT [cm]
1
S851010
Architecture
350
60
No
INDA
S851010
INDA Specchio d arredo con luce S851010
MIRRORS L60xH80xP3 Grigio
INDA Specchio d arredo con luce S851010 MIRRORS L60xH80xP3 Grigio
EAN-13:8033163975535
Standard article
CURRENT
0
80
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
BestellnummerS851010
KurztextSpiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen, Glasdicke 4 mm.
Letzte Änderung06.05.2025 13:40:00
Einheit

Klassifikationen

Nach Kategorien

Architecture Architektur

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften