Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MÄDLER
Antriebselemente
Lineartechnik
ISO-Serie 3
Wellenböcke ISO-Serie 3
MAE-DUO-WB-GWD-3_AL - Präzisions-Duo-Wellenböcke GWD-3, ISO-Serie 3, Material Aluminium
MÄDLER
...
Wellenböcke ISO-Serie 3
MAE-DUO-WB-GWD-3_AL - Präzisions-Duo-Wellenböcke GWD-3, ISO-Serie 3, Material Aluminium
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64642002
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikel-Nr.
ARTNR
Link Webshop
WEBSHOP
Material Kurzbezeichnung
MATK
Material
MAT
Ausführung
AUSF
da
DA [mm]
A
A [mm]
H ±0.015
H [mm]
H1
H1 [mm]
H2
H2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
64641202
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Aluminium
Stranggepresstes Aluminium
Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3
12
14
18
32
23.5
64641602
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Aluminium
Stranggepresstes Aluminium
Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3
16
18
20
37
26.5
64642002
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Aluminium
Stranggepresstes Aluminium
Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3
20
20
25
46
32.5
64642502
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Aluminium
Stranggepresstes Aluminium
Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3
25
25
30
56
40.0
64643002
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Aluminium
Stranggepresstes Aluminium
Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3
30
25
35
64
48.0
64644002
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Aluminium
Stranggepresstes Aluminium
Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3
40
30
44
80
59.0
64645002
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Aluminium
Stranggepresstes Aluminium
Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3
50
30
52
96
75.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
MÄDLER
- MAE-DUO-WB-GWD-3_AL
Bestellnummer
64642002
Kurztext
Präzisions-Duo-Wellenböcke GWD-3, ISO-Serie 3, Material Aluminium
Letzte Änderung
22.11.2025 11:59:05
Einheit
Schlagworte
Aluminium
Antriebselemente
Lineartechnik
Wellenböcke
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat REACH
materialcompliance@maedler.de
Zertifikat RoHS
materialcompliance@maedler.de
Wartungsintervalle
Bitte Katalogseite beachten.
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-30-03-04 Wellenbock (Linearkugellagerführung)