Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Spiegel
SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG
PARENZO+ - Spiegel mit Umfangslicht
INDA
Spiegel
SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG
PARENZO+ - Spiegel mit Umfangslicht
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S931200SL
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
CODE
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Ausführung Rahmen
MAT2
Gewicht
WIDTH [cm]
Bluetooth
BT
Antibeschlag
RA
USB Buchse
USB
Watt
WT [W]
Markenbeschreibung
BRANDDESC
Artikelnummer
ARTNUM
sehr Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Artikeltyp
ARTTYPE
Status
STAT
1
S931200SL
Architektur
350
Grigio metallizzato argento
40
Nein
Nein
Nein
32
INDA
S931200SL
INDA Spiegel m/L..4 Sat.B. S931200SL
SPIEGEL L40xH80xP4.5 -
Brand: INDA Serie: MIRRORS Rechteckiger Einrichtungsspiegel mit Licht Mi.3+3mm Satin bor. Prod. No.: ERROR L58.5xH81.7xP15 Alum. 000 Metal grey
EAN-13:8021586872111
Standardartikel
Aktuell
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- PARENZO+
Bestellnummer
S931200SL
Kurztext
Spiegel mit Umfangslicht
Letzte Änderung
22.10.2025 12:42:11
Einheit
Schlagworte
Beleuchtung
Spiegel
Umfangslicht
Klassifikationen
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
OmniClass 2006
23-80_70_11 23-80 70 11 Luminaries for Internal Lighting
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based