Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
PHTABA - 椭圆形拉手圆角型·外装型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
PHTABA - 椭圆形拉手圆角型·外装型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHTABC-L116
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX1
类型
LX2
材质
CZ
表面处理
BMCL
L [mm]
L1 [mm]
H [mm]
A [mm]
E [mm]
d
XD [mm]
d
XD1 [mm]
XH [mm]
XH1 [mm]
ZL [kg/pcs]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PHTABA-L100
PHTABA
外装型
圆角型
A6063
喷塑(黑色)
100
117
55
26
17
11.0
11.0
10.5
6.5
0.14
0.14
phtaba.pdf
PHTABA-L114
PHTABA
外装型
圆角型
A6063
喷塑(黑色)
114
129
55
26
17
12.0
11.0
10.5
6.5
0.14
0.14
phtaba.pdf
PHTABA-L120
PHTABA
外装型
圆角型
A6063
喷塑(黑色)
120
137
55
26
17
11.0
11.0
10.5
6.5
0.16
0.16
phtaba.pdf
PHTABA-L140
PHTABA
外装型
圆角型
A6063
喷塑(黑色)
140
157
55
26
17
11.0
11.0
10.5
6.5
0.18
0.18
phtaba.pdf
PHTABA-L160
PHTABA
外装型
圆角型
A6063
喷塑(黑色)
160
177
55
26
17
11.0
11.0
10.5
6.5
0.20
0.20
phtaba.pdf
PHTABA-L180
PHTABA
外装型
圆角型
A6063
喷塑(黑色)
180
197
55
26
17
11.0
11.0
10.5
6.5
0.22
0.22
phtaba.pdf
PHTABA-L200
PHTABA
外装型
圆角型
A6063
喷塑(黑色)
200
217
55
26
17
11.0
11.0
10.5
6.5
0.24
0.24
phtaba.pdf
PHTABB-L152
PHTABB
外装型
圆角型
A6063
滚磨抛光
152
167
55
26
17
12.0
11.0
10.5
6.5
0.18
0.18
phtaba.pdf
PHTABC-L100
PHTABC
外装型
圆角型
A6063
本色喷砂阳极氧化
100
114
47
26
17
6.3
11.0
10.5
6.5
0.07
0.14
phtaba.pdf
PHTABC-L116
PHTABC
外装型
圆角型
A6063
本色喷砂阳极氧化
116
130
53
26
17
6.3
11.0
10.5
6.5
0.08
0.17
phtaba.pdf
PHTABC-L132
PHTABC
外装型
圆角型
A6063
本色喷砂阳极氧化
132
146
55
26
17
6.3
11.0
10.5
6.5
0.09
0.19
phtaba.pdf
PHTABC-L150
PHTABC
外装型
圆角型
A6063
本色喷砂阳极氧化
150
164
67
26
17
6.3
11.0
10.5
6.5
0.11
0.22
phtaba.pdf
PHTABC-L164
PHTABC
外装型
圆角型
A6063
本色喷砂阳极氧化
164
178
57
26
17
6.3
11.0
10.5
6.5
0.12
0.24
phtaba.pdf
PHTABC-L196
PHTABC
外装型
圆角型
A6063
本色喷砂阳极氧化
196
210
57
26
17
6.3
11.0
10.5
6.5
0.14
0.28
phtaba.pdf
PHTSBC-L90
PHTSBC
外装型
圆角型
PF
黑色
90
111
50
32
21
6.5
10.5
7.0
6.5
0.09
0.09
phtaba.pdf
PHTSBC-L114
PHTSBC
外装型
圆角型
PF
黑色
114
135
50
32
21
6.5
10.5
7.0
6.5
0.11
0.11
phtaba.pdf
PHTSBC-L120
PHTSBC
外装型
圆角型
PF
黑色
120
141
60
32
21
8.5
13.5
7.0
8.5
0.12
0.12
phtaba.pdf
PHTSBC-L140
PHTSBC
外装型
圆角型
PF
黑色
140
161
60
32
21
8.5
13.5
7.0
8.5
0.13
0.13
phtaba.pdf
Komprimierte Darstellung anzeigen (21 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T-3D Gallery
- PHTABA
Kurztext
椭圆形拉手圆角型·外装型
Letzte Änderung
28.11.2025 23:37:32
Einheit
Schlagworte
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften