Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NIASA, S.A.
Optionen
PR1 - Schutz der antriebswelle
NIASA, S.A.
Optionen
PR1 - Schutz der antriebswelle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M3-PR1--
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Spindelhubgröße
SIZE
A [mm]
D [mm]
L [mm]
Gewicht
WEIGHT
Antikorossionsschutz
AP
1
2
3
4
5
6
M1-PR1--
M1
47
30
32
0.05
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
M2-PR1--
M2
50
28
33
0.06
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
M3-PR1--
M3
63
38
51
0.10
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
M4-PR1--
M4
75
42
59
0.17
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
M5_J1-PR1--
M5_J1
82
52
81
0.28
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
Jseries-PR1--
Jseries
140
75
81
0.70
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
NIASA, S.A.
- PR1
Kurztext
Schutz der antriebswelle
Letzte Änderung
20.04.2023 15:20:01
Einheit
Schlagworte
Schutz
antriebswelle
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften