Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bordignon
SF Bordignon
Stanzwerkzeugbau
Normalien
Schneidelemente und Präzisionsteile
Präzisions-Schneistempel
PSS.01 - Präzisions-Schneidstempel Form A ISO 8020 HWS
Bordignon
...
Schneidelemente und Präzisionsteile
Präzisions-Schneistempel
PSS.01 - Präzisions-Schneidstempel Form A ISO 8020 HWS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSS.01 - 5 x 71
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Company
COMP
d2
DD2 [mm]
R Befestigungselemente
RR [mm]
H
H [mm]
d1
DD1 [mm]
L1
L1 [mm]
1
|
3x71
2
|
4x71
3
|
5x71
4
|
6x71
5
|
8x71
6
|
10x71
SF Bordignon GmbH
6
0.3
3
3
71
SF Bordignon GmbH
7
0.3
5
4
71
SF Bordignon GmbH
8
0.3
5
5
71
SF Bordignon GmbH
9
0.3
5
6
71
SF Bordignon GmbH
11
0.3
5
8
71
SF Bordignon GmbH
13
0.3
5
10
71
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bordignon
- PSS.01
Kurztext
Präzisions-Schneidstempel Form A ISO 8020 HWS
Letzte Änderung
13.03.2023 09:53:20
Einheit
Schlagworte
ISO
Normalien
Präzisionsteile
Schneidelemente
Stanzwerkzeugbau
Klassifikationen
Nach Kategorien
Cylinder Zylinder
Spring Feder
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Standards
ISO-8x-80x-ISO 8020 ISO 8020