Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Agro
Kabelverschraubungen
Progress AgreenO - Kabelverschraubungen Progress AgreenO Messing bleifrei
Agro
Kabelverschraubungen
Progress AgreenO - Kabelverschraubungen Progress AgreenO Messing bleifrei
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000.63LF
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
AGRO-No
AGRO
Gewinde
M
Kabeldurchmesser
KD [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Länge
H [mm]
Länge
L [mm]
Stückzahl
ST
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1000.50.420LF
M50x1.5
37.0
55
34
9.0
10
1000.63.400LF
M63x1.5
35.0
70
37
10.0
5
1000.63.460LF
M63x1.5
40.0
70
37
10.0
5
1000.63.520LF
M63x1.5
46.0
70
37
10.0
5
1000.17LF
M16x1.5
6.0
18
22
5.0
50
1000.20F
M20x1.5
8.0
24
23
6.0
50
1000.25LF
M25x1.5
12.5
30
28
7.0
25
1000.32LF
M32x1.5
17.0
36
28
8.0
25
1000.40LF
M40x1.5
24.0
46
31
8.0
10
1000.50LF
M50x1.5
33.0
55
34
9.0
10
1000.63LF
M63x1.5
40.0
70
37
10.0
5
1100.12.050LF
M12x1.5
3.5
15
17
10.0
50
1100.12.065LF
M12x1.5
5.0
15
17
10.0
50
1100.12.080LF
M12x1.5
6.5
15
17
10.0
50
1100.17.045LF
M16x1.5
3.5
18
20
10.0
50
1100.17.060LF
M16x1.5
4.5
18
20
10.0
50
1100.17.080LF
M16x1.5
6.0
18
20
10.0
50
1100.17.105LF
M16x1.5
8.0
18
22
10.0
50
1100.20.080LF
M20x1.5
6.0
24
21
10.0
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (64 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Agro
- Progress AgreenO
Bestellnummer
1000.63LF
Kurztext
Kabelverschraubungen Progress AgreenO Messing bleifrei
Letzte Änderung
07.11.2025 08:53:16
Einheit
Schlagworte
AgreenO
Kabelverschraubungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften