Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
VINKO
RCF
RCF-07
RCF7 - Intelligent electric actuators
VINKO
RCF
RCF-07
RCF7 - Intelligent electric actuators
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RCF7-SY-P05-50-1N-C-D-V02
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Model
MODEL
Mode
MODE
Lead
LEAD
Stroke
STROKE
Pos
POS
Motor Position
MP
Precision
PS
Motor type
MT
Motor
MTR
Cable length
CL
Mass
MASS
1
RCF7
SY:Positioning mode 8
P05:5MM
50
0
1N:Direct
C : Standard
D:DC servo motor
V02:200W
L1:Cable length 1m
4.00
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
VINKO
- RCF7
Kurztext
Intelligent electric actuators
Letzte Änderung
09.07.2025 09:36:08
Einheit
Schlagworte
Intelligent
electric actuators
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften