Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Spiegel
SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG
SALVORE - Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit oberem diffusen Licht
INDA
Spiegel
SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG
SALVORE - Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit oberem diffusen Licht
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S911010SL
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
LOD Ziel
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Artikelnummer
CODE
Breite
WIDTH [cm]
Ausführung Rahmen
MAT2
Watt
WT [W]
Markenbeschreibung
BRANDDESC
Artikelnummer
ARTNUM
sehr Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationale Codes
INTERCODE
Artikeltyp
ARTTYPE
Status
STAT
Verschiedene Eigenschaften
VAR
Höhe
HEIGHT [cm]
1
Architektur
350
S911010SL
61
Silver metal grey
12
INDA
S911010SL
INDA Rechteckiger Sp. M/L S911010SL
SALVORE L61xH80xP4.5 -
Brand: INDA Serie: SALVORE Rechteckiger Spiegel mit Licht Prod. No.: S911010SL L61xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
EAN-13:8021586866905
Standardartikel
Aktuell
0
80
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- SALVORE
Bestellnummer
S911010SL
Kurztext
Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit oberem diffusen Licht
Letzte Änderung
22.10.2025 12:42:30
Einheit
Schlagworte
Beleuchtung
Licht
Spiegel
Klassifikationen
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
OmniClass 2006
23-80_70_11 23-80 70 11 Luminaries for Internal Lighting
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based