Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
JELPC
Antriebseinheit
Standard-Pneumatikzylinder
SIB-Serie: Doppelkraftzylinder
SIB - Standard-Pneumatikzylinder
JELPC
Antriebseinheit
Standard-Pneumatikzylinder
SIB-Serie: Doppelkraftzylinder
SIB - Standard-Pneumatikzylinder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIB50X25
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Serie
MODEL
Seriencode
SC
Zylinderdurchmesser
BORE [mm]
STROKE [mm]
POS
Magnet-Code
MC
Befestigungsart
FF
Befestigungen für Kolbenstangen
HSGFJ
Anzahl der Sensoren
SW
Sensormodell
MSM
Gewinde der Kolbenstange
HSGLW
Zusatzinformation
INFOTEXT
1
2
3
4
5
6
7
SIB
Leer: Standard doppeltwirkende Eigenschaft
32
25
0
Leer: Ohne Magnet
Leer: Grundmodell
Leer: Es ist kein Anhang installiert
M10X1.25
Anmerkungen zu Dimensionen
SIB
Leer: Standard doppeltwirkende Eigenschaft
40
25
0
Leer: Ohne Magnet
Leer: Grundmodell
Leer: Es ist kein Anhang installiert
M12X1.25
Anmerkungen zu Dimensionen
SIB
Leer: Standard doppeltwirkende Eigenschaft
50
25
0
Leer: Ohne Magnet
Leer: Grundmodell
Leer: Es ist kein Anhang installiert
M16X1.5
Anmerkungen zu Dimensionen
SIB
Leer: Standard doppeltwirkende Eigenschaft
63
25
0
Leer: Ohne Magnet
Leer: Grundmodell
Leer: Es ist kein Anhang installiert
M16X1.5
Anmerkungen zu Dimensionen
SIB
Leer: Standard doppeltwirkende Eigenschaft
80
25
0
Leer: Ohne Magnet
Leer: Grundmodell
Leer: Es ist kein Anhang installiert
M20X1.5
Anmerkungen zu Dimensionen
SIB
Leer: Standard doppeltwirkende Eigenschaft
100
25
0
Leer: Ohne Magnet
Leer: Grundmodell
Leer: Es ist kein Anhang installiert
M20X1.5
Anmerkungen zu Dimensionen
SIB
Leer: Standard doppeltwirkende Eigenschaft
125
25
0
Leer: Ohne Magnet
Leer: Grundmodell
Leer: Es ist kein Anhang installiert
M27X2
Anmerkungen zu Dimensionen
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
JELPC
- SIB
Kurztext
Standard-Pneumatikzylinder
Letzte Änderung
30.05.2025 01:56:37
Einheit
Schlagworte
Antriebseinheit
Doppelkraftzylinder
Klassifikationen
Nach Kategorien
Control_Unit Bedienteil
Sealing_Cylinder Schweißzylinder
Fitting Fitting
Cylinder Zylinder
Pneumatics Pneumatik
Standard_Part Normteil
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften