Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HELLA
Sonnenschutz Außen
Senkrechtmarkisen
SM07 - Schacht-Markise protect
HELLA
Sonnenschutz Außen
Senkrechtmarkisen
SM07 - Schacht-Markise protect
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SM07-H100-300-L=790-H=500-N-FSL=32x55-FSR=32x55-AL=75-AR=75
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Typ
M
Hinweis
NOTE
Detaillierungsgrad
LOG
Behang offen/geschlossen
POS
Gleiche Führungsschiene beidseitig
IS
Element-Kombination
CIS
Kastengröße
BS
Position der Revisionsblende
DMP
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Planungshinweis
INFO
Führungsart links
TGL
1
SM07
Sämtliche Angaben im Konfigurator sind immer von innen gesehen anzugeben!
300 = mittlere Detailierungsstufe
Offen
Ja
Einzelelement
Position 1 (125 mm)
790
500
Achtung: Für dieses Produkt die Mindestschachttiefen beachten.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
HELLA
- SM07
Kurztext
Schacht-Markise protect
Letzte Änderung
01.08.2024 06:35:09
Einheit
Schlagworte
Senkrechtmarkisen
Sonnenschutz
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
OmniClass 2006
23-30_60_11_11 23-30 60 11 11 Projecting Screens
23-30_60_11 23-30 60 11 Exterior Protection of Openings
OmniClass
23-17 21 11 23-17 21 11 - Exterior Protection Of Openings
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_SpecialityEquipment