Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
STRACK NORMA
04. Federelemente
4.1. Federn
SN2510 - Federvorspann-Einheit
STRACK NORMA
04. Federelemente
4.1. Federn
SN2510 - Federvorspann-Einheit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SN2510-25-119
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
PDF-INFO
PDF
(Dh)
DH [mm]
(L1)
L1 [mm]
(L2)
L2 [mm]
(s1)
S1 [mm]
(s2)
S2 [mm]
(d2)
D2 [mm]
(M)
M
(Dd)
DD [mm]
(L)
L [mm]
(L0)
L0 [mm]
(DN)
DN [mm]
(L3)
L3 [mm]
(PPATH)
PPATH
Preis (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Art.-Nr.
ARTNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PDF
20
39
9
4
8
13
M6x35
10.0
20
32
M6
35
sn05000601.prj
185122
PDF
20
49
9
4
8
13
M6x45
10.0
30
44
M6
45
sn05000601.prj
185123
PDF
20
69
9
4
8
13
M6x70
10.0
50
64
M6
70
sn05000601.prj
185124
PDF
20
82
9
4
8
13
M6x80
10.0
63
76
M6
80
sn05000601.prj
185125
PDF
25
39
11
4
8
16
M8x35
12.0
20
32
M8
35
sn05000601.prj
185127
PDF
25
49
11
4
8
16
M8x45
12.0
30
44
M8
45
sn05000601.prj
185128
PDF
25
69
11
4
8
16
M8x70
12.0
50
64
M8
70
sn05000601.prj
185129
PDF
25
82
11
4
8
16
M8x80
12.0
63
76
M8
80
sn05000601.prj
185130
PDF
25
119
11
4
8
16
M8x120
12.0
100
115
M8
120
sn05000601.prj
185126
PDF
32
49
13
4
8
19
M10x50
16.0
30
44
M10
50
sn05000601.prj
185132
PDF
32
69
13
4
8
19
M10x70
16.0
50
64
M10
70
sn05000601.prj
185133
PDF
32
82
13
4
8
19
M10x80
16.0
63
76
M10
80
sn05000601.prj
185134
PDF
32
119
13
4
8
19
M10x120
16.0
100
115
M10
120
sn05000601.prj
185131
PDF
40
69
16
5
10
22
M12x70
20.0
50
64
M12
70
sn05000601.prj
185136
PDF
40
82
16
5
10
22
M12x80
20.0
63
76
M12
80
sn05000601.prj
185137
PDF
40
119
16
5
10
22
M12x120
20.0
100
115
M12
120
sn05000601.prj
185135
PDF
50
69
20
5
10
28
M16x70
25.0
50
64
M16
70
sn05000601.prj
185139
Komprimierte Darstellung anzeigen (19 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
STRACK NORMA
- SN2510
Bestellnummer
SN2510-25-119
Kurztext
Federvorspann-Einheit
Letzte Änderung
08.12.2025 10:56:15
Einheit
Schlagworte
Federelemente
Federn
Zusätzliche Links
Webshop
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 15.0
23-08-90-90 Feder (sonstige, nicht spezifiziert)
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)