Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SCHUNK
Werkstückspanntechnik
Drehfutter
Handspannfutter
SPK - Spannklauenkästen
SCHUNK
Werkstückspanntechnik
Drehfutter
Handspannfutter
SPK - Spannklauenkästen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHUNK-0812160 SPK 220 KV,
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Ident.-Nr.
IDNRX
Bezeichnung
TYPS
Weitere Produktinformationen
ONLINE
Spannbacken Quickfinder
QF
gebohrter Zustand
BOHRUNG
Gewinde
GEWINDE
Anpassbare Spurweite
SPURWEITE [mm]
Backenhub
BACKENSTELLUNG [mm]
Spannschieberstellung
SCHIEBERSTELLUN [mm]
Eigenmasse
EIGENMASSE [kg]
Zolltarifnummer
CNSCTN
1
2
3
4
5
6
0812150
SPK 180 KV
Zur Produktseite
Ungebohrter Zustand (Standard)
0
0
33.5
84662098
0812151
SPK 180 SV90°
Zur Produktseite
Ungebohrter Zustand (Standard)
0
0
33.5
84662091
0812160
SPK 220 KV
Zur Produktseite
Ungebohrter Zustand (Standard)
0
0
52.7
84662091
0812161
SPK 220 SV90°
Zur Produktseite
Ungebohrter Zustand (Standard)
0
0
52.7
84662091
0812170
SPK 260 KV
Zur Produktseite
Ungebohrter Zustand (Standard)
0
0
68.8
84662091
0812171
SPK 260 SV90°
Zur Produktseite
Ungebohrter Zustand (Standard)
0
0
68.8
84662091
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SCHUNK
- SPK
Kurztext
Spannklauenkästen
Letzte Änderung
11.11.2025 08:01:42
Einheit
Schlagworte
Spannklauenkästen
Werkstückspanntechnik
Zusätzliche Links
Spannbacken Quickfinder
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
36-60-90-90 Spanende Werkzeugmaschine (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
36-60-92-90 Spanende Werkzeugmaschine (Zubehör, Nebeneinrichtung, nicht spezifiziert)