Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SAMLO
aluminum_profile
TNTB - Slide Nut
SAMLO
aluminum_profile
TNTB - Slide Nut
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TNTB-30-M4
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Typecode
TYPECODE
Number
NO
M
A
B
C
H
T
Series
S
catalog
CATALOG
1
2
3
4
TNTB
20
M4
11
10.0
6
5.0
1.0
20 Series
tntb.jpg
TNTB
30
M4
16
16.0
8
6.0
1.6
30 Series
tntb.jpg
TNTB
40
M4
20
19.5
8
9.5
3.0
40 Series
tntb.jpg
TNTB
45
M4
18
18.0
10
8.7
3.2
45/50 Series
tntb.jpg
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SAMLO
- TNTB
Kurztext
Slide Nut
Letzte Änderung
25.12.2024 09:58:38
Einheit
Schlagworte
Aluminum Profile
Slide Nut
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften