1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1TWD-SS50

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikel
PN
Material Typ
MAT
Einlassgewinde
IC [Zoll]
Einlassgewinde Typ
THD
Einlass Außen-/Innengewinde
TT
Siebmaschengröße
MS
Siebmaschenöffnung
MO [Zoll]
Austrittsgewinde
OIC [Zoll]
Auslassgewinde Typ
OTHD
Ausgang männlich/weiblich
OTT
Minimaler Druck
MINP [psi]
Maximaler Druck
MAXP [psi]
Größe des Rohrsteckers
PPS [Zoll]
Nettogewicht
WE
L
L [Zoll]
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
3/4TWD-SS80
Rostfreier Stahl 316
3/4
NPT
Innengewinde
80
0.007
3/4
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
80.42
7.48
3/4TWD-B100
Messing
3/4
NPT
Innengewinde
100
0.0055
3/4
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
80.42
7.48
3/4TWD-SS100
Rostfreier Stahl 316
3/4
NPT
Innengewinde
100
0.0055
3/4
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
80.42
7.48
3/4TWD-B200
Messing
3/4
NPT
Innengewinde
40 x 200 DW
0.0055
3/4
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
80.42
7.48
3/4TWD-SS200
Rostfreier Stahl 316
3/4
NPT
Innengewinde
40 x 200 DW
0.0055
3/4
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
80.42
7.48
1TWD-B16
Messing
1
NPT
Innengewinde
16
0.045
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-SS16
Rostfreier Stahl 316
1
NPT
Innengewinde
16
0.045
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-B30
Messing
1
NPT
Innengewinde
30
0.0213
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-SS30
Rostfreier Stahl 316
1
NPT
Innengewinde
30
0.0213
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-B50
Messing
1
NPT
Innengewinde
50
0.011
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-SS50
Rostfreier Stahl 316
1
NPT
Innengewinde
50
0.011
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-B80
Messing
1
NPT
Innengewinde
80
0.007
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-SS80
Rostfreier Stahl 316
1
NPT
Innengewinde
80
0.007
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-B100
Messing
1
NPT
Innengewinde
100
0.0055
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-SS100
Rostfreier Stahl 316
1
NPT
Innengewinde
100
0.0055
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-B200
Messing
1
NPT
Innengewinde
40 x 200 DW
0.0029
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1TWD-SS200
Rostfreier Stahl 316
1
NPT
Innengewinde
40 x 200 DW
0.0029
1
NPT
Innengewinde
-
300
0.50
76.54
7.48
1-1/4TWD-B16
Messing
1-1/4
NPT
Innengewinde
16
0.045
1-1/4
NPT
Innengewinde
-
300
0.75
190.13
10.32
1-1/4TWD-SS16
Rostfreier Stahl 316
1-1/4
NPT
Innengewinde
16
0.045
1-1/4
NPT
Innengewinde
-
300
0.75
190.13
10.32
Komprimierte Darstellung anzeigen (108 Produkte)
Bestellnummer1TWD-SS50
KurztextSchmutzfänger
Letzte Änderung22.08.2025 06:36:49
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften