Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FATH
Maschinenbaukomponenten
Bodenelemente
Transport- und Fußplatten
Transport- und Fußplatte I ZN 40 x 40, seitlich M10, pulverbeschichtet
FATH
...
Bodenelemente
Transport- und Fußplatten
Transport- und Fußplatte I ZN 40 x 40, seitlich M10, pulverbeschichtet
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
093T40401008SS01(high)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teil-Nr.
PARTNR
Profil
PROFILE
Farbe
COLOR
D [mm]
Gewinde
M
Gewicht
WEIGHT [g]
ID-Nr.
ID
Zolltarifnummer
CTN
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
LOD-Level
LODLEVEL
1
093T40401008SS01
I
schwarz
9 (M8)
M10
85.0
162043
79070000
HOCH
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FATH
- Transport- und Fußplatte I ZN 40 x 40, seitlich M10, pulverbeschichtet
Bestellnummer
093T40401008SS01
Letzte Änderung
30.06.2025 08:00:14
Einheit
Schlagworte
Bodenelemente
Fußplatte
Fußplatten
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-36-02-90 Verbindungselement (Profil-Montagesystem, nicht spezifiziert)
ECLASS 13.0
23-36-02-90 Verbindungselement (Profil-Montagesystem, nicht spezifiziert)
ECLASS 12.0
23-36-02-90 Verbindungselement (Profil-Montagesystem, nicht spezifiziert)
ECLASS 6.0
23-36-02-90 Verbindungselement (Profil-Montagesystem, nicht klassifiziert)