1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

019192899

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Firma/Herstellername
SA010ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA110ID04
Produktbeschreibung
SA700ID30
Beschreibungstext
SA810ID10
Bestell-Nummer
SA810ID03
GTIN - Nummer
SA810ID06
Produkt-Preview
PP
Detaillierungsgrad
LOD
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
LONGDESC
1
SCHELL GmbH & Co. KG
Unterputz-Dusche LINUS D-C-M
Unterputz-Dusche LINUS D-C-M, CVD, Mischwasser, o. Stromversorgung, Edelstahl
Unterputz-Dusche LINUS D-C-M, Mischwasser, Frontplatte, IP65 (CVD-Touch-Elektronik), Frontplatte Edelstahl gebürstet
019192899
4021163159493
350
Unterputz-Dusche LINUS D-C-M Mischwasser Für Unterputz-Masterbox WBD-E-M. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Frontplatte Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65 Montagerahmen Befestigungsmaterial Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer) Manuelle Programmierung (Aus / Ein) Max. Laufzeit (1 - 950 s) Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h) Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min) Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen) Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h) Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet Abmessungen Frontplatte: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik) - 019192899
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer019192899
KurztextLINUS D-C-M
Letzte Änderung03.09.2025 08:28:44
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

IFC4

IFC4_IFCPIPESEGMENT Rohr

OmniClass 2006

23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
RVT_SPF_CADENAS CADENAS Revit shared parameter file