Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SCHELL
Unterputz Duschen
LINUS
Unterputz-Dusche - LINUS D-C-M
SCHELL
Unterputz Duschen
LINUS
Unterputz-Dusche - LINUS D-C-M
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
019190699
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Firma/Herstellername
SA010ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA110ID04
Produktbeschreibung
SA700ID30
Beschreibungstext
SA810ID10
Bestell-Nummer
SA810ID03
GTIN - Nummer
SA810ID06
Produkt-Preview
PP
Detaillierungsgrad
LOD
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
LONGDESC
1
SCHELL GmbH & Co. KG
Unterputz-Dusche LINUS D-C-M
Unterputz-Dusche LINUS D-C-M, CVD, Mischwasser, o. Stromversorgung, chrom
Unterputz-Dusche LINUS D-C-M, Mischwasser, Frontplatte, IP65 (CVD-Touch-Elektronik), Frontplatte chrom
019190699
4021163157796
350
Unterputz-Dusche LINUS D-C-M Mischwasser Für Unterputz-Masterbox WBD-E-M. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Frontplatte Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65 Montagerahmen Befestigungsmaterial Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer) Manuelle Programmierung (Aus / Ein) Max. Laufzeit (1 - 950 s) Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h) Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min) Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen) Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h) Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Messing Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte chrom Abmessungen Frontplatte: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik) - 019190699
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SCHELL
- Unterputz-Dusche
Bestellnummer
019190699
Kurztext
LINUS D-C-M
Letzte Änderung
03.09.2025 08:28:45
Einheit
Schlagworte
Duschen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
IFC4
IFC4_IFCPIPESEGMENT Rohr
OmniClass 2006
23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
RVT_SPF_CADENAS CADENAS Revit shared parameter file