Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SPANNFIX PRO Exakt reproduzierbare Vorrichtungen durch Skalen und Winkelausrichtung
Basiselemente
Zwischenplatten - -
dk Fixiersysteme
...
Basiselemente
Zwischenplatten - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325100
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Nutenzahl
NUTAN
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
Nuten
NUTEN [mm]
Gewinde
GEWINDE [mm]
Gewicht
GEW [kg]
Beschreibung
BS
1
325100
3
117
20
117
T-Nut 6
M 6
0,68
Infotext
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Zwischenplatten
Bestellnummer
325100
Kurztext
-
Letzte Änderung
18.11.2024 06:00:21
Einheit
Schlagworte
Basiselemente
Bohrraster
Fixiersysteme
Grundschienen
Vorrichtungen
Zwischenplatten
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften