2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A04680CR

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Linie
SER
LINIE
LINE
Modell
MOD
1
A04680CR
Chrome-plated
INDA Bath Towel Rack Cm57X22 H7
Hotellerie A04680 57X22 CR
INDA ACCESSORIES Hotellerie Bath Towel Rack Cm57X22 H7 CR
EAN-13:8010359070472
7
57
22
0.850
Hotellerie
Badetuchablage
A04680
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextBadetuchablage, Achsabstand 50 cm
Letzte Änderung22.10.2025 12:38:16
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör

Nach Kategorien

Architecture Architektur

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based