2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IFE2R9

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
CODE
Type
TYPE
Signal type
CNTLV
Max flow rate
POR [l/min]
Body material
CRP
Contact type
CNT
Connector type
CNN
Prozessverbindung
FLT
Voltage
TENS [V]
Current
CURR [A]
Switching power
COMMWDC [W/VA]
Maximum static pressure
PMAX [bar]
Minimum temperature
TMIN [°C]
Maximum temperature
TMAX [°C]
IP Protection
IP
1
2
3
4
5
6
7
IFE0.5R2.5
0.5 - (0,1-2,5 l/min)
R - Un contatto elettrico
2.5
Ottone nichelato
Normalmente Aperto
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
G1/8"
220
0,5
20
50
-10
80
IP65
IFE1R3
1 - (0,3-3 l/min)
R - Un contatto elettrico
3
Ottone nichelato
Normalmente Aperto
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
G1/8"
220
0,5
20
50
-10
80
IP65
IFE2R9
2 - (2-9 l/min)
R - Un contatto elettrico
9
Ottone nichelato
Normalmente Aperto
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
G1/4"
220
0,5
20
50
-10
80
IP65
IFE3R18
3 - (3-18 l/min)
R - Un contatto elettrico
18
Ottone nichelato
Normalmente Aperto
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
G3/8"
220
0,5
20
50
-10
80
IP65
IFE4R24
4 - (3-24 l/min)
R - Un contatto elettrico
24
Ottone nichelato
Normalmente Aperto
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
G1/2"
220
0,5
20
50
-10
80
IP65
IFE5R35
5 - (6-35 l/min)
R - Un contatto elettrico
35
Ottone nichelato
Normalmente Aperto
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
G3/4"
220
0,5
20
50
-10
80
IP65
IFE6R60
6 - (15-60 l/min)
R - Un contatto elettrico
60
Ottone nichelato
Normalmente Aperto
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
G1"
220
0,5
20
50
-10
80
IP65
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
BestellnummerIFE2R9
KurztextAdjustable electric flow switch
Letzte Änderung12.04.2023 07:53:19
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
BestellnummerIFE2R9
TypenschlüsselIFE2R9