Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Klemmhebel, Spannhebel
ERM.
ERM.SST-p
ERM-SST-p - Verstellbarer Klemmhebel
Elesa+Ganter
Klemmhebel, Spannhebel
ERM.
ERM.SST-p
ERM-SST-p - Verstellbarer Klemmhebel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verstellbarer Klemmhebel ERM.63 SST-p-M8x63-C17
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
PARTNUMBER
Beschreibung
DESCRIPTION
R
DIM01 [mm]
L
DIM02 [mm]
D
DIM03 [mm]
H
DIM04 [mm]
H1
DIM05 [mm]
h1
DIM06 [mm]
h2
DIM07 [mm]
h3
DIM08 [mm]
d1
DIM09 [mm]
l1
DIM10 [mm]
d
DIM11
l
DIM12 [mm]
Teeth no.
DIM13
Gewicht
WEIGHT [g]
Produktdetails
INFOEG
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
241261-C17
ERM.63 SST-p-M8x40-C17
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
40
24
46
Produktdetails
241263-C2
ERM.63 SST-p-M8x50-C2
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
50
24
48
Produktdetails
241263-C6
ERM.63 SST-p-M8x50-C6
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
50
24
48
Produktdetails
241263-C8
ERM.63 SST-p-M8x50-C8
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
50
24
48
Produktdetails
241263-C9
ERM.63 SST-p-M8x50-C9
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
50
24
48
Produktdetails
241263-C17
ERM.63 SST-p-M8x50-C17
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
50
24
48
Produktdetails
241265-C2
ERM.63 SST-p-M8x63-C2
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
63
24
51
Produktdetails
241265-C6
ERM.63 SST-p-M8x63-C6
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
63
24
51
Produktdetails
241265-C8
ERM.63 SST-p-M8x63-C8
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
63
24
51
Produktdetails
241265-C9
ERM.63 SST-p-M8x63-C9
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
63
24
51
Produktdetails
241265-C17
ERM.63 SST-p-M8x63-C17
63
73.5
18.0
38
41
31.0
3.5
27.0
13.5
13.5
M8
63
24
51
Produktdetails
241335-C2
ERM.78 SST-p-M8x20-C2
78
90.5
21.5
46
50
36.0
3.5
34.5
16.0
16.0
M8
20
26
69
Produktdetails
241335-C6
ERM.78 SST-p-M8x20-C6
78
90.5
21.5
46
50
36.0
3.5
34.5
16.0
16.0
M8
20
26
69
Produktdetails
241335-C8
ERM.78 SST-p-M8x20-C8
78
90.5
21.5
46
50
36.0
3.5
34.5
16.0
16.0
M8
20
26
69
Produktdetails
241335-C9
ERM.78 SST-p-M8x20-C9
78
90.5
21.5
46
50
36.0
3.5
34.5
16.0
16.0
M8
20
26
69
Produktdetails
241335-C17
ERM.78 SST-p-M8x20-C17
78
90.5
21.5
46
50
36.0
3.5
34.5
16.0
16.0
M8
20
26
69
Produktdetails
241337-C2
ERM.78 SST-p-M8x25-C2
78
90.5
21.5
46
50
36.0
3.5
34.5
16.0
16.0
M8
25
26
75
Produktdetails
241337-C6
ERM.78 SST-p-M8x25-C6
78
90.5
21.5
46
50
36.0
3.5
34.5
16.0
16.0
M8
25
26
75
Produktdetails
241337-C8
ERM.78 SST-p-M8x25-C8
78
90.5
21.5
46
50
36.0
3.5
34.5
16.0
16.0
M8
25
26
75
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (280 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elesa+Ganter
- ERM-SST-p
Bestellnummer
241265-C17
Kurztext
Verstellbarer Klemmhebel
Letzte Änderung
15.10.2025 09:05:03
Einheit
Schlagworte
Klemmhebel
Spannhebel
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften