Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LIDECO
FIBRO
Normalien für Stanzwerkzeuge
Schieber
Keilschieber
2016.24. Oberteilschieber FCC, Arbeitsfläche <=600
2016.24.006. - Oberteilschieber FCC
LIDECO
...
Schieber
Keilschieber
2016.24. Oberteilschieber FCC, Arbeitsfläche <=600
2016.24.006. - Oberteilschieber FCC
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016.24.006.35.2000.00
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nr.
BC
L [mm]
B [mm]
H [mm]
H1 [mm]
HW [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
D [mm]
α
WA [°]
Arbeitskraft
FW [kN]
Rückstellkraft
FR [kN]
β
WSB [°]
Hub
SW [mm]
SS [mm]
SP [mm]
Gewicht
GEW [kg]
Zolltarifnummer
ZTC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2016.24.006.00.2000.00
205
60
210
105.00
100
187.00
205
162.00
155
50
175.00
0
136
2.6
50
19.3
30
23.0
13.000
84669400
2016.24.006.05.2000.00
205
60
210
108.23
100
186.86
205
161.86
150
50
183.58
5
137
2.7
45
21.3
30
23.1
13.000
84669400
2016.24.006.10.2000.00
205
60
210
111.43
100
186.44
205
161.44
145
50
190.95
10
138
2.9
45
21.5
30
25.0
13.000
84669400
2016.24.006.15.2000.00
205
60
210
124.58
100
185.74
205
160.74
140
60
199.65
15
139
3.0
40
23.8
30
25.4
13.000
84669400
2016.24.006.20.2000.00
205
60
210
127.66
100
184.77
205
159.77
140
50
205.29
20
140
3.3
40
21.5
30
27.6
13.000
84669400
2016.24.006.25.2000.00
205
60
210
130.64
100
183.53
205
158.53
125
50
209.55
25
141
3.4
35
27.1
30
28.7
13.000
84669400
2016.24.006.30.2000.00
205
60
210
133.50
100
182.04
205
157.04
125
50
212.40
30
142
3.4
30
30.0
30
30.0
13.000
84669400
2016.24.006.35.2000.00
205
60
210
136.22
100
180.31
205
155.31
115
50
213.83
35
143
3.9
30
31.7
30
33.2
13.000
84669400
2016.24.006.40.2000.00
205
60
210
138.78
100
178.34
220
168.34
110
45
213.83
40
143
4.0
25
35.5
30
35.5
13.000
84669400
2016.24.006.45.2000.00
205
60
210
141.16
100
206.16
235
166.16
105
40
233.60
45
143
4.7
25
38.5
30
39.9
14.000
84669400
2016.24.006.50.2000.00
205
60
210
148.34
100
188.78
220
178.78
105
40
222.99
50
142
4.8
20
42.9
30
43.9
14.000
84669400
2016.24.006.55.2000.00
205
60
210
150.31
100
186.22
220
176.22
105
40
217.94
55
142
6.0
20
49.1
30
50.5
14.000
84669400
2016.24.006.60.2000.00
205
60
210
152.04
100
183.50
220
173.50
92
30
211.42
60
142
6.0
15
58.0
30
58.0
14.000
84669400
2016.24.006.65.2000.00
205
60
210
153.53
100
180.64
220
170.64
85
30
203.49
65
142
8.2
15
68.6
30
69.9
15.000
84669400
2016.24.006.70.2000.00
205
60
210
174.77
100
162.66
220
152.66
85
50
207.86
70
141
12.0
15
70.6
25
72.8
14.000
84669400
2016.24.006.75.2000.00
205
60
210
175.74
100
159.58
235
149.58
80
50
199.05
75
141
11.4
10
76.1
20
77.0
15.000
84669400
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
LIDECO
- 2016.24.006.
Bestellnummer
2016.24.006.35.2000.00
Kurztext
Oberteilschieber FCC
Letzte Änderung
07.07.2025 10:57:05
Einheit
Schlagworte
Arbeitsfläche
Keilschieber
Normalien
Oberteilschieber
Schieber
Stanzwerkzeuge
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 11.1
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 11.0
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 10.1
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 10.0.1
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 9.1
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 9.0
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 8.1
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 8.0
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 7.1
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 7.0
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.2
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.1
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.0
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.1
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.0
21-13-09-01 Keil-Norm-Schieber (Normalie, Werkzeugbau)