2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AKMA31C-ACD2CA1KY

Tabelle aufklappen
1/5
Teilenummer
PN
Frame Size
FS
Stack Length
N
Winding
W
Shaft Key Option
KEY
Screws Option
SCREWS
Connectors
CONNECTORS
Brake
BRAKE
Feedback Type
FT
Thermal Sensor
TS
O-Rings
ORINGS
1
AKMA31C-ACD2CA1KY
3 = Size 3
1 = 1 Stack
C = C Winding
Y = Yes
Y = Yes
D = M23 Hybrid Stainless Steel Connector
Y =Yes
CA = SFD3 Smart Feedback
PT1000
K = EPDM FDA O-rings - blue color
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextAKM Family
Letzte Änderung23.06.2026 08:15:11

Klassifikationen

Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen