Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elcom
Aluminiumprofil
Aluminium-Rahmenprofil 30x30 mm - Nut 6 mm
Elcom
Aluminiumprofil
Aluminium-Rahmenprofil 30x30 mm - Nut 6 mm
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S89CWT8A7
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
name
NAME
Ix (in cm4)
IX__EN_CM4_
Wx (in cm3)
WX__EN_CM3_
Iy (in cm4)
IY__EN_CM4_
Wy (in cm3)
WY__EN_CM3_
Nut
RAINURE
Reihe
GAMME
Kompatibilität von Tonleitern
COMPATIBILIT__GAMMES
Art des Produkts
TYPE_DE_PRODUIT
1
S89CWT8A7
Aluminium-Rahmenprofil 30x30 mm - Nut 6 mm
2,75
1,78
3,25
2,15
6 mm
h' 8 40
h' 8 40
Rahmenprofil
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elcom
- Aluminium-Rahmenprofil 30x30 mm - Nut 6 mm
Bestellnummer
S89CWT8A7
Letzte Änderung
03.01.2025 11:39:25
Einheit
Schlagworte
Aluminiumprofil
Nut
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)