2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100102201000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
PARTNR
Artikelbeschreibung
ITEM_DESCRIPTION
Untergrund
SUBSTRATE
Anwendung
APPLICATION
Bauhöhe
INSTALLATION_HEIGHT [mm]
Durchmesser
DIAMETER [mm]
Verwendungszweck
INTENDED_USE
Zertifiziert
CERTIFIED
Max. Nutzerzahl
MAX_NUMBER_OF_USERS
Alleinstellungsmerkmal
USP1
Alleinstellungsmerkmal
USP2
Material
MATERIAL
1
100102201000
Anschlagpunkt zur Befestigung auf Betondecken/Betonbauteilen mind. C20/25 oder Stahlkonstruktionen
Beton
Decke
200
18
Als Einzelanschlagpunkt, in Kombination mit temporärem Führungsseil oder als Anfangs-, End,- und Eckpunkt, bzw. Zwischenpunkt im Edelstahlseilsystem LUX-top® FSE 2003
Zertifiziert nach DIN EN 795:2012 (Typ A) und DIN CEN/TS 16415:2017
3
Befestigung mit Sechskantschrauben und Muttern oder einseitig mit gewindeformenden Schrauben, z.B. in Hohlprofilen
Bauhöhe nachträglich durch zugelassene Verlängerung anpassbar
Edelstahl rostfrei (W1.4301 / AISI 304), Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN 1993-1-4
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer100102201000
KurztextAnschlagpunkt (H=200 mm); Edelstahl rostfrei Fußplatte: 150 x 150 x 6 mm
Letzte Änderung30.09.2025 07:48:38
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer100102201000