...
igus
igubal®
igubal®-Gelenkköpfe
WGRM LC - Winkelgelenk, low cost, Rechtsgewinde
igus
igubal®
igubal®-Gelenkköpfe
WGRM LC - Winkelgelenk, low cost, Rechtsgewinde
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WGRM-06 LC
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Art. Nr.
ARTNR
Info PDF
INFO
Ausführung
AUSF
Max. Schwenkwinkel
SW [°]
Max. axiale Zugkraft (Zapfenachse)
AZZ [N]
Max. axiale Druckkraft (Zapfenachse)
ADZ [N]
Max. axiale Zugkraft (Pfannenachse)
AZP [N]
Max. axiale Zugkraft in Pfannenachse jedoch mit Stahlzapfen
AZS [N]
Durchmesser
D1 [mm]
Gewinde
D2
Durchmesser
D4 [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Länge
L5 [mm]
Länge
L6 [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
1
2
3
4
WGRM-05 LC
INFO
Low Cost
0
150
200
100
600
8
M5
12.8
9
10.2
14
8.2
10.8
0.65
WGRM-06 LC
INFO
Low Cost
0
200
300
140
800
10
M6
14.8
11
12.5
16
10.5
12.3
0.70
WGRM-08 LC
INFO
Low Cost
0
350
500
200
1500
13
M8
19.3
13
16.5
18
13.5
16.2
1.15
WGRM-10 LC
INFO
Low Cost
0
300
900
400
1900
16
M10
24.0
16
20.0
20
16.0
20.0
1.15
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
igus
- WGRM LC
Bestellnummer
WGRM-06 LC
Kurztext
Winkelgelenk, low cost, Rechtsgewinde
Letzte Änderung
09.01.2025 11:36:39
Einheit
Schlagworte
Winkelgelenk
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-05-90-90 Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager (sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
23-05-92-90 Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager (Zubehör, nicht spezifiziert)
ECLASS 6.0
23-05-92-90 Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager (Zubehör, nicht klassifiziert)