Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Wall Deco
Bas-Relief
Flora
AURORA
Wall Deco
Bas-Relief
Flora
AURORA
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DP2MUHQHD
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Verkäufer-Code
VENDOR_CODE
Größe
SIZE
Tiefe des Reliefs
DEPTH_OF_RELIEF
Material
MATERIAL
1
DP2MUHQHD
AURORA
B-64
nach der Reihenfolge
40 mm
Gipsmischung
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Wall Deco
- AURORA
Bestellnummer
DP2MUHQHD
Letzte Änderung
03.03.2025 12:47:20
Einheit
Schlagworte
Flora
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften