2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86025

Tabelle aufklappen
DE
1/5
B-PO 75G-FA
B_PO_75G_FA
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
86025
B-PO 75G-FA
4047526086022
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
75
32
Gleitlager
200
100
100 x 85
0.364
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Bockrolle
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer86025
KurztextB-PO 75G-FA
LangtextStahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Letzte Änderung22.05.2025 14:31:20
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_ROLLING Rollen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer86025
GTIN-Code4047526086022
Description longStahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Description shortB-PO 75G-FA
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-37-02-02 Bockrolle