Die Armaturen der Serie B2.3 sind Absperrkugelhähne mit geteiltem Gehäuse aus Bronze und schwimmender Kugel, die nach den einschlägigen Produktnormen und dem Qualitätsmanagement der ISO 9001 hergestellt werden. Diese Serie ist auch als B2 mit vollem Durchgang, gemäß EN 558-1, erhältlich. R2 mit vollem Durchgang, gemäß ANSI B16. 10#150 kurze Ausführung mit reduzierter Bohrung S2 mit Stirnseite zu Stirnseite, in Übereinstimmung mit ANSI B16. 10#150 kurze Ausführung mit voller Bohrung Geeignet für Marine-, Offshore- und Meerwasseranwendungen, Heizung und Klimatisierung (HVAC), Fernwärme, Verteilung und Aufbereitung von Wasser, industrielle und chimische Anwendungen, landwirtschaftliche Anwendungen, für Druckluftaufbereitung, Öle und Kohlenwasserstoffe. (Bitte achten Sie auf die Auswahl des entsprechenden Artikels) JA für die Installation in der Leitung und am Ende der Leitung, für Dienstleistungen mit häufigem Betätigen, die integrierte ISO 5211 Halterung ermöglicht die Installation einer breiten Palette von Antrieben. Die B2-Reihe von Kugelhähnen mit vollem und geradem Durchgang reduziert Turbulenzen und minimiert den Druckverlust. NO für Dampf, zum Drosseln und Regulieren des Durchflusses. Zubehör Spindelverlängerung für thermische Isolierung Vierkantkappe für Wasserleitungsanschluss Spindelverlängerung Kit abschließbarer Betätigungshebel Kit Endschalter für ON/OFF-Stellungsanzeige KIT ISO 5211 Flansch Antriebe Doppelt- und einfachwirkende pneumatische Antriebe Auf Anfrage Endschalter, Stellungsanzeige Elektrische Antriebe Getriebe Kettengetriebene Getriebe