Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 15 - I/0-System
Serie 750
750-831/000-002 - Programmierbarer Feldbuscontroller BACnet/IP 32-Bit-CPU mit Multitasking
WAGO
...
Serie 750
750-831/000-002 - Programmierbarer Feldbuscontroller BACnet/IP 32-Bit-CPU mit Multitasking
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750-831/000-002
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Farbe
FARBE
Bemerkungen
BEMERKUNGEN
Gewicht
GEWICHT [g]
1
750-831/000-002
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
8 - 9
65.00
62.00
100.00
lichtgrau
BACnet / IP-Controller ECO
161.892
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
WAGO
- 750-831/000-002
Bestellnummer
750-831/000-002
Kurztext
Programmierbarer Feldbuscontroller BACnet/IP 32-Bit-CPU mit Multitasking
Letzte Änderung
20.11.2025 14:59:02
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften