2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0030.08

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gewinde (d)
KLEIND
Höhe (H)
H [mm]
Durchmesser Kugel (s)
KLEINS [mm]
Kugelhöhe (h1)
H1 [mm]
Federdruck (F1)
F1 [N]
Federdruck (F2)
F2 [N]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BK38.0030.03
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 3
7
1.5
0.5
2
3
BK38.0030.04
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 4
9
2.5
0.8
6
12
BK38.0030.05
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 5
12
3.0
0.9
7
13
BK38.0030.06
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 6
14
3.5
1.0
9
16
BK38.0030.08
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 8
16
5.0
1.5
20
35
BK38.0030.10
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 10
19
6.0
2.0
25
45
BK38.0030.12
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 12
22
8.0
2.5
35
60
BK38.0030.16
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 16
24
10.0
3.5
65
110
BK38.0030.20
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 20
30
12.0
4.5
90
140
BK38.0030.24
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Ausführung Stahl
M 24
34
15.0
5.5
100
150
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
BestellnummerBK38.0030.08
KurztextFedernde Druckstücke mit Kugel und Schlitz
Letzte Änderung04.08.2022 06:36:35
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften