Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Heaters / Temperature Controllers
MBHD - Ringheizungen
Misumi
Misumi - Metric
Heaters / Temperature Controllers
MBHD - Ringheizungen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MBHD100
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff Abdeckung des Heizelements
MATC
Werkstoff Glimmer zur Isolierung
MATMI
Werkstoff Nickelchromdraht
MATNW
Werkstoff Anschlussleitung
MATLW
Wärmebeständigkeit der Anschlussleitungen (Grad Celsius)
HRT
Zubehör
AC
Nr.
NO
d
DD [mm]
V Spannung
V [V]
W Elektr. Leistung
W [W]
L
L [mm]
Elektrische Leistungsdichte
EPD [W/cm2]
1
2
3
MBHD100
EN 1.4016 Äquivalent
Synthetikglimmer
Nickelchrombanddraht
Nickeldraht, kupferbeschichtet
180
Isolierungsglas (4 Stk.)
100
100
200
250
50
2
MBHD120
EN 1.4016 Äquivalent
Synthetikglimmer
Nickelchrombanddraht
Nickeldraht, kupferbeschichtet
180
Isolierungsglas (4 Stk.)
120
120
200
300
50
2
MBHD150
EN 1.4016 Äquivalent
Synthetikglimmer
Nickelchrombanddraht
Nickeldraht, kupferbeschichtet
180
Isolierungsglas (4 Stk.)
150
150
200
400
50
2
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- MBHD
Kurztext
Ringheizungen
Letzte Änderung
29.11.2024 04:31:01
Einheit
Schlagworte
Ringheizungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften