Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Heaters / Temperature Controllers
MSNBD - Band-Temperatursensoren
Misumi
Misumi - Metric
Heaters / Temperature Controllers
MSNBD - Band-Temperatursensoren
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MSNBD30
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff Schutzmantel
MATS
Werkstoff Muffe
MATSL
Werkstoff Anschlussleitung
MATLW
Werkstoff Montageband
MATMB
Kreuzschlitzschraube, Linsenkopf
CRPHS
Werkstoff Zahnscheiben
MATTW
Werkstoff Mutter
MATN
Wärmebeständigkeit Muffe (Grad Celsius)
HRTS
Wärmebeständigkeit Anschlussleitung (Grad Celsius)
HRTLW
Wärmebeständigkeit Montageband (Grad Celsius)
HRTMB
D
D [mm]
Hinweis
NOTE
1
2
3
MSNBD30
EN 1.4401 Äquivalent
EN 1.4301 Äquivalent
Glasfaserummantelung und Außenabdeckscheibe
EN 1.4301 Äquivalent
M4-25
EN 1.4301 Äquivalent
EN 1.4301 Äquivalent
300
250
300
30
3D Modell der Anschlussleitung ist nur ein Segment der tatsächlichen Anschlussleitung
MSNBD35
EN 1.4401 Äquivalent
EN 1.4301 Äquivalent
Glasfaserummantelung und Außenabdeckscheibe
EN 1.4301 Äquivalent
M4-25
EN 1.4301 Äquivalent
EN 1.4301 Äquivalent
300
250
300
35
3D Modell der Anschlussleitung ist nur ein Segment der tatsächlichen Anschlussleitung
MSNBD40
EN 1.4401 Äquivalent
EN 1.4301 Äquivalent
Glasfaserummantelung und Außenabdeckscheibe
EN 1.4301 Äquivalent
M4-25
EN 1.4301 Äquivalent
EN 1.4301 Äquivalent
300
250
300
40
3D Modell der Anschlussleitung ist nur ein Segment der tatsächlichen Anschlussleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- MSNBD
Kurztext
Band-Temperatursensoren
Letzte Änderung
04.06.2021 00:28:27
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften