2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

110203

Tabelle aufklappen
1/5
Typ
TYP
Detailierungslevel
LODLEVEL
Spannbereich
SP
A
A [mm]
B
B [mm]
Gewicht
G [kg]
Verpackung
VERP [Stück]
Artikel nr.
ARTNR
Laengs Quer
LQ
L
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DN 15
400
19.0
50
68
0.35
1
110200
Q
53.6
DN 20
400
24.0
50
75
0.38
1
110201
Q
53.6
DN 25
400
33.0
50
81
0.40
1
110202
Q
49.7
DN 32
400
40.0
50
93
0.42
1
110203
Q
51.55
DN 40
400
47.0
50
104
0.44
1
110204
Q
49.55
DN 50
400
60.0
50
117
0.46
1
110205
Q
50.05
DN 65
400
73.0
50
150
0.56
1
110206
Q
55.6
DN 80
400
88.0
50
164
0.61
1
110207
Q
55.15
DN 100
400
108.0
50
187
0.67
1
110208
Q
56.6
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer110203
KurztextBaugruppe BG14 F80-M10
Letzte Änderung13.03.2026 08:21:07
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_FIXING_UNITS Befestigungen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer110203
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen