Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Conveyors
CVBCE - Belt Support Cover E for Conveyors
Misumi
Misumi - Metric
Conveyors
CVBCE - Belt Support Cover E for Conveyors
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CVBCE-25-150
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-Nr.
PN
Ausführung
TYPE
W 1mm-Schritte
W [mm]
L 1mm-Schritte
L [mm]
W1
W1 [mm]
L1
L1 [mm]
1
CVBCE-25-150
CVBCE
25
150
12
138
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- CVBCE
Kurztext
Belt Support Cover E for Conveyors
Letzte Änderung
07.06.2021 06:30:09
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften